SACCBP-FSD-4CON-M16/3,03-93E - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1100268

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: D, Hinterwand-/Schraubmontage, M16 x 1,5, Buskabel, 0,14 mm2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238397

Produktdetails