RC-09P1NC24Z00
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1595522
M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240624