FL MGUARD PCI/533
-
Router
2989213
Firewall/Router im PCI-Format 533 MHz Prozessortaktfrequenz
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Signal-LEDs | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
| Produkttyp | Security-Router ohne Tragschienenmontage |
| Format | PCI |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Leistungsaufnahme | max. 2,5 W |
| Lokale Diagnose | je eine LED pro Port Activity LED rot |
| je eine LED pro Port Link aktiv LED grün | |
| Versorgung | |
| Anschluss Versorgung | über PCI-Bus |
| Anschlussart | RJ45, geschirmt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Montageart | PCI-Slot |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Statusanzeige | Link/Aktivity je Port |
| Artikelnummer | 2989213 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNN312 |
| GTIN | 4046356298933 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 115.7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 115.7 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Lizenz 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Lizenz 2700194
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen