CUC-IND-C1ZNI-S/R4QP8 - RJ45-Steckverbinder
1406334

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Zinkdruckguss, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

Produktdetails







Kompatible Produkte