PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46
-
Relaissockel
2900456
6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 120 V AC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Relaissockel |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Filter gegen Störeinflüsse |
Betriebsart | 100 % ED |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Miniaturoptokoppler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
RCZ-Filter; RCZ-Filter |
Eingangsnennspannung UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
Eingangsnennspannung UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Relaisbestückung | |
Eingangsnennspannung UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,4 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA (50 Hz) |
8 mA (60 Hz) | |
Ansprechzeit typisch | 7 ms |
Rückfallzeit typisch | 20 ms |
Rückfallspannung typisch | 50 V AC |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Filter; Filter | |
Optokopplerbestückung | |
Eingangsnennspannung UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
8 mA | |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,4 |
Ansprechzeit typisch | 6 ms |
Rückfallzeit typisch | 10 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Filter; Filter |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Miniaturoptokoppler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Schaltspannung maximal | 48 V DC |
Schaltspannung minimal | 3 V DC |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 1 V |
Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Schaltspannung maximal | 30 V DC |
Schaltspannung minimal | 3 V DC |
Grenzdauerstrom | 3 A |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 200 mV |
Einschaltstrom maximal | 15 A (10 ms) |
Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Schaltspannung maximal | 253 V AC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...) |
Schaltspannung minimal | 24 V AC |
Grenzdauerstrom | 0,75 A |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 1 V |
Einschaltstrom maximal | 30 A (10 ms) |
Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
Schutzbeschaltung | RCV-Beschaltung |
Leckstrom | < 1 mA |
Phasenwinkel cos phi min | 0,5 |
Grenzlastintegral | 4,5 A2s |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Statusanzeige | LED |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2900456 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK6231 |
Produktschlüssel | DK6231 |
GTIN | 4046356507769 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 28.1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26 g |
Zolltarifnummer | 85366900 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bcd21265-51df-40db-a7c9-54237fbd9328 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Einzelsteckbrücke 2967691
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanschluss 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemanschluss 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemanschluss 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
Ihre Vorteile
Hohe Relaisrückfallspannung
Unempfindlich gegen Störströme
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen