PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU - Relaismodul
2834724

Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED, Freilaufdiode und rastbarer Handbetätigungstaste und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V DC, 4 Wechsler mit vergoldeten Kontakten, 5 A

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
Mechanische Schaltstellungsanzeige
4 Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel