Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU - Relaismodul
2834449

Vormontierte Relaismodule mit Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V DC, 1 Wechsler, 10 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
Betriebssicherheit durch gedichtete Relais