PR1-RSC3-LV- 24AC/21
-
Relaismodul
2834339
Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, steckbarem Miniaturleistungsrelais mit Leistungskontakten, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Relaishaltebügel. Eingangsspannung: 24 V AC, Kontakte: 1 Wechsler, 12 A
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Anwendung | Universal |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 19.03.2025 |
Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,82 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 18,7 V AC ... 37,2 V AC |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 34 mA (bei 50 Hz) |
26 mA (bei 60 Hz) | |
Ansprechzeit typisch | 3 ms ... 12 ms |
Rückfallzeitbereich typisch | 1,5 ms ... 14 ms |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 12 V (bei 10 mA) |
Grenzdauerstrom | 12 A |
Einschaltstrom maximal | 30 A (300 ms) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 12 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 3000 W (bei 250 V AC) |
50 W (bei 110 V DC) | |
80 W (bei 220 V DC) | |
288 W (bei 24 V DC) | |
bei 440 V AC | |
58 W (bei 48 V DC) | |
48 W (bei 60 V DC) | |
Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
0,2 A (bei 110 V, DC13) | |
0,2 A (bei 250 V, DC13) | |
6 A (bei 24 V, AC15) | |
6 A (bei 120 V, AC15) | |
6 A (bei 250 V, AC15) |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 16 mm |
Höhe | 78,5 mm |
Tiefe | 71 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2834339 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK6319 |
Produktschlüssel | DK6319 |
Katalogseite | Seite 394 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356044226 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68.62 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 65.8 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Betriebssicherheit durch gedichtete Relais
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen