PR1-RSC3-LV-120AC/21AU - Relaismodul
2834384

Vormontierte Relaismodule PR1-RSC... mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 120 V AC, 1 Wechsler, 12 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Betriebssicherheit durch gedichtete Relais
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel