PLC-RSP- 24DC/21HC - Relaismodul
2912277

PLC-INTERFACE für hohe Dauerströme, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 HC mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais
Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC ... 230 V AC
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Funktionelle Steckbrücken
Max. Dauerstrom 10 A