PLC-2RSP-24DC/ 1
-
Relaismodul
2987312
PLC-INTERFACE mit zwei unabhängigen Relais, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und zwei integrierten Relais Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 x 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC
Produktdetails
| Produkttyp | Relaismodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | zwei integrierten Relais |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 12.09.2025 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,17 W |
| Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 3 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
| Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) | 3 kV AC (50 Hz, 1 min., Kontakt/Kontakt) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Erregerseite | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
| Ansprechzeit typisch | 4 ms |
| Rückfallzeit typisch | 6 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Freilaufdiode; Freilaufdiode | |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 2 Schließer (2 Relais mit 1 Schließer) |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Hinweis zum Schaltkontakt | 2x |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Schaltspannung minimal | 24 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 3,5 A |
| Schaltstrom minimal | 5 mA |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 84 W (bei 24 V DC) |
| 24 W (bei 48 V DC) | |
| 24 W (bei 60 V DC) | |
| 31 W (bei 110 V DC) | |
| 46 W (bei 220 V DC) | |
| 875 VA (bei 250 V AC) | |
| Erregerseite | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktseite | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 86 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2987312 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK622C |
| Produktschlüssel | DK622C |
| GTIN | 4046356451222 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32.5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32.46 g |
| Zolltarifnummer | 85364100 |
| Ursprungsland | DE |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Zwei Schaltkanäle in einem 6,2 mm Gehäuse
100 % höhere Kanaldichte als herkömmliche 6,2 mm Relais
Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakten und zwischen den Kontakten
Integrierte Eingangs-Schutzbeschaltung
Schraub- und Push-in-Anschluss
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen