EMG 17-REL/KSR-120/21
-
Relaismodul
2956026
Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, doppelter A2-Anschluss, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 03.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,6 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 120 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich | 96 V AC/DC ... 127,2 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,06 |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 5 mA |
Ansprechzeit typisch | 6 ms |
Rückfallzeit typisch | 11 ms |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Varistor; Varistor | |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | Einfachkontakt, 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 8 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 95 W (bei 24 V DC) |
50 W (bei 48 V DC) | |
45 W (bei 60 V DC) | |
35 W (bei 110 V DC) | |
55 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 62,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2956026 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK6142 |
Produktschlüssel | DK6142 |
GTIN | 4017918085711 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 55 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 54.42 g |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen