Diodenmodul für die Hutschiene

Diodenmodule

Ein Diodenmodul entkoppelt parallel betriebene Stromversorgungen zuverlässig und sorgt für eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Applikation. Auf diese Weise hat ein Kurzschluss keinen Einfluss mehr auf die Last. Durch eine einfache Entkopplung mit Dioden sorgen Diodenmodule für absolute Versorgungssicherheit, sowohl am Ausgang eines der Netzteile als auch in der Zuleitung vom Netzteil zur Diode.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Diodenmodul QUINT DIODE

Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen: QUINT DIODE

Die Diodenmodule der QUINT-Familie sorgen durch ihr robustes Design auch in explosionsgefährdeten Bereichen oder bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Nutzen Sie das Modul zur Redundanz oder Leistungserhöhung.

Diodenmodul TRIO DIODE

Einfach installierbar: TRIO DIODE

Die TRIO DIODE lässt sich dank der Push-in-Anschlusstechnik besonders schnell und einfach installieren. Kombinieren Sie die Diode mit der TRIO-Stromversorgung und erhöhen Sie so die Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Diodenmodule UNO DIODE und STEP DIODE auf Hutschiene

Besonders platzsparend: STEP DIODE und UNO DIODE

Für die Entkopplung kleiner Lasten sorgen die Diodenmodule der Familie STEP und UNO. Die platzsparenden Dioden sorgen für durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher. Die STEP DIODE verfügt über die Push-in-Anschlusstechnik und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Installationsverteilern.