VAL-MS 1000DC-PV/2+V/40
-
Überspannungsableiter Typ 2
1099551
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Das Gerät ist für den berührgeschützten Einbau in einem Gehäuse vorgesehen. Halten Sie seitlich und im Anschlussbereich zwischen aktiven und geerdeten Teilen mindestens 8 mm Abstand ein. |
| Produkttyp | PV-Ableiter |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | PV II |
| PV T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | DC |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen | 8 mm |
| Einbauort | Innenraum |
| Einbauort der Abtrennvorrichtung | Intern |
| Zugänglichkeit | Zugänglich |
| Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
| End-of-Life-Modus | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53,4 mm |
| Höhe | 89,8 mm |
| Tiefe | 65,7 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 3 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nennlaststrom IL | 80 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 250 µA AC | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 3,7 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Schutzschaltung PV | |
| Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
| End-of-Life-Modus | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1170 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 2000 A |
| Leerlaufspannung UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Isolationswiderstand Riso | > 5 GΩ (bei 500 V DC) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Nennlaststrom IL | 80 A |
| Dauerbetriebsstrom ICPV | < 20 µA |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1170 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 2000 A |
| Restspannung Ures | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 250 µA AC | |
| Schutzpegel Up | ≤ 3,7 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 60g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV | 1170 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 50 kA |
| Nennspannungsschutz VPR | 3 kV |
| Nennableitstoßstrom In | 10 kA |
| Schutzpfade | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Nennspannung | 1170 V DC |
| Energieverteilungssystem | DC PV |
| SPD Typ | 1CA |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-31 |
| Hinweis | 2019 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-31 |
| Hinweis | 2018 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1099551 |
| Verpackungseinheit | 40 Stück |
| Mindestbestellmenge | 40 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CL1324 |
| Produktschlüssel | CL1324 |
| GTIN | 4055626948058 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 341.06 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 322.7 g |
| Zolltarifnummer | 85363000 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ATP-QTTCB - Abteilungstrennplatte 3206238
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-MS 1000DC-PV-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2800624
Ihre Vorteile
Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen