cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 15 A | 24 - 12 | ||
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 11,5 A, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 15 A | 24 - 12 | ||