FTP-2/4 SERVICE - Teststecker
3069468

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: rot

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss