CRIMPFOX DUO 16S CUS
-
Presszange
1264087
Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm2, Querschnitt max.: 16 mm2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: quadratisch
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpen an schlecht zugänglichen Stellen dank drehbarem Gesenk
Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung