IBS PCI 104 SC-T - Anschaltbaugruppe
2737494

Anschaltbaugruppe im PCI-104-Format, koppelt ein INTERBUS-Netzwerk an ein Steuerungssystem mit PCI-104 Interface, ohne Potenzialtrennung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zugriff auf Hochsprachen-Applikationen über HFI
Parametrierung und Diagnose mit Diag+
INTERBUS-Parameterkanal (PCP) wird unterstützt
Zugriff auf Daten des INTERBUS-Systems und der Steuerung über Visualisierungsstationen
Funktionskompatible Treiber
Installation mehrerer Karten in einem PC mit Überwachung mehrerer INTERBUS-Linien
Direkte Einbindung in OPC-basierte Visualisierungssysteme über OPC-Server
Externe 24-V-DC-Spannungsversorgung