NBC-R4ACS-R4ACL-PN4/.../... - Patch-Kabel
1247633

Patch-Kabel (100 Mbit/s), Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Stecker links RJ45 / IP20, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 m … 90 m)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 Mbit/s (CAT5)