TP154GTM/900330004 S00075 - Panel-PC
2400991

Panel-PC mit 39,05 cm / 15,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 Farben, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwender-Software: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2701485/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Produktdetails







Kompatible Produkte