TP150GTX/700330004 S00075 - Panel-PC
2400937

Panel-PC mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwender-Software: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2400234/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Produktdetails







Kompatible Produkte