VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Netzwerkkabel
1657591

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12 4-polig D-kodiert auf RJ45-Stecker, Länge: 5 m

Produktdetails







Kompatible Produkte