Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-MSD/10,1-939/R4AQ SCO RAIL - Netzwerkkabel
1081329

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP65, auf Stecker gerade RJ45 / IP67, Kabellänge: 10,1 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Produktdetails