Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-MSD/1,0-937/MSD RX-TX - Netzwerkkabel
1412279

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5e, 4-polig, RADOX® GKW S, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Produktdetails