NBC-MS/1,2-94D/FS SCO
-
Netzwerkkabel
1047756
Netzwerkkabel, 8-polig, PVC (verstärkt) UV-beständig, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 1,2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67 |
Polzahl | 8 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A (Standard) |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67 |
Polzahl | 8 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A (Standard) |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
Leitungslänge | 1,2 m |
Ethernet [94D] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet [94D] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signalgeschwindigkeit | 0,6 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,98 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC (verstärkt) UV-beständig |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Wandstärke Außenmantel | 0,80 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | < 140 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 4 ... 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | < 56 nF/km |
Nennspannung Kabel | 72 V DC |
300 V AC | |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V DC (2 s) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2500,00 V DC (2 s) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 60 mm |
Zugfestigkeit | 80 N |
Flammwidrigkeit | nach VW-1 |
Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (M12-Steckverbinder) |
Artikelnummer | 1047756 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF1CMI |
Produktschlüssel | AF1CMI |
GTIN | 4055626649030 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 98.1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 91.052 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen