NBC-M12MSX/ 10,0-94U/M12MSX - Netzwerkkabel
1828713

Netzwerkkabel, 8-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6026, Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP67, auf Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP67, Kabellänge: 10 m

Produktdetails