NBC- 5,0-93F/M12FRD
-
Netzwerkkabel
1192157
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-polig, TPE, hochflexibel, türkis, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: D / IP65, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard, US-Leitungen |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5e, 100 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 / IP65 |
Kodierungsart | D (Daten) |
Schutzart | IP65 |
Leitungslänge | 5 m |
Ethernet hochflexibel CAT5e [93F] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet hochflexibel CAT5e [93F] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,20 mm (7x32) |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,2 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,25 mm |
Außenmantel, Material | TPE |
Außenmantel, Farbe | türkis |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 2 Paare zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 75 % |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Leitungs-Impedanz | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | 600 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 0,23 m, Verfahrgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Beschleunigung: 20,5 m/s² |
Biegezyklen maximal: 20000000, Biegeradius: 20 X D (126 Takte/min bei 20 °C) | |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: 360 °/m (Last 1 lb), Torsionszyklen: 3000000, Torsionshäufigkeit: 71 Takte/min, Umgebungstemperatur (Betrieb): 20 °C |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 50 dB (mit 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
Rückflussdämpfung (RL) | 20 dB (bei 10 МHz (+6LOG)) |
26 dB (bei 20 MHz) | |
26 dB (bei 100 MHz (-5LOG)) | |
Flammwidrigkeit | VW-1 |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Schweißspritzer (Abrieb- und Ölbeständigkeit) |
UV-beständig (CMX Outdoor) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP65 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (M12-Steckverbinder) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1192157 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF1IHC |
Produktschlüssel | AF1IHC |
GTIN | 4063151251123 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22.22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22.22 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen