Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts
10
Artikelnummer
1445185
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Verkaufsschlüssel
AF6UCX
Produktschlüssel
AF6UCX
GTIN
4046356582339
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
2.13 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
2.126 g
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %