Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-4 SET - Stecker-Set
1714624

Muster-Set, Artikelfamilie: SET

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung