Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set
2202526

DEV-KIT ME-PLC: Beinhaltet 1 x ME-PLC 40 Gehäuse und steckbare Anschlusstechnik (36 Pole), ausgeliefert in Einzelteilen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großes Gehäuse in Baubreite 40 mm für Leiterplatte mit bis zu 15.000 mm² Bestückungsfläche
Steckbare Frontanschlusstechnik
Optionale Lochrasterplatine zum Auflöten von THT-Bauelementen per Hand