M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Muster-Set
1623252

Musterset bestehend aus 4x Ø 1,0 mm , 4x Ø 0,8 mm, 5x Ø 2,0 mm je Buchsen- und Stift-Kontakten für M23-Hybridsteckverbinder. Enthaltene Kontakte: 1621573, 1618464, 1621577, 1621575, 1618458, 1621580

Produktdetails








Kompatible Produkte