TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01 - Modulträger
2908920

Termination Carrier zur Anbindung von 24/32 PSR-PS 22 Koppelrelais an digitale Ausgangskarten der HIMA HIMax Steuerung. Geeignet für die HIMax Karten X-DO 24 01 und X-DO 32 01. Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Einfache oder redundante Einspeisung (diodenentkoppelt, verpolgeschützt) und Überwachungsfunktion wird über separates Tragschienen-Modul realisiert
Das Einspeise- und das Fehlermeldemodul ist im Lieferumfang enthalten und muss nicht separat bestellt werden
Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden