81324,204 S00050
-
Mobile-Panel
2400585
Mobile-Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, ohne Bussystem
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Bediengerät |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Betriebssystem | Windows® CE 6.0 |
| Arbeitsspeicher | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
| Display | |
| Display-Typ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| Touch-Technologie | Resistiver Industrie-Touchscreen |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 340 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | 50000 h |
| Farbpalette | 262144 Farben |
| Ablesewinkel links | 70,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 70,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 50,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 60,00 ° |
| Schnittstellen | 1x USB Host 1.1 |
| Optionale Schnittstellen | keine |
| Netzwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| Bussystem | ohne Bussystem |
| Anwender-Software | Movicon™ |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Stromaufnahme typisch | 0,8 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | Ja |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Montageart | ohne |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
| Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 311 mm / 281 mm / 135 mm |
| Artikelnummer | 2400585 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRCAEZ |
| GTIN | 4055626110783 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3’200 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3’200 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Speicher 2913158
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montagematerial 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montagematerial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1896381
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen