TC MOBILE I/O X300 AC
-
Meldesystem
2903808
Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Die Kommunikation erfolgt via ODP-Protokoll über GPRS zu einem ODP-Server. Versorgungsspannungsbereich 93 V ... 250 V AC.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Meldesystem |
MTTF | 662 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
333 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
142 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5,145 W |
Netzart | Mobilfunk |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 93 V AC ... 250 V AC (47,5 Hz ... 63 Hz) |
Stromaufnahme typisch | 40 mA (230 V AC) |
Stromaufnahme maximal | 60 mA |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Schaltpegel "0"-Signal | 0 V AC ... 50 V AC |
Schaltpegel "1"-Signal | 90 V AC ... 250 V AC |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Kontaktausführung | Schließer |
Schaltspannung minimal | 5 V |
Schaltspannung maximal | 125 V DC |
250 V AC | |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Schaltleistung | 750 VA |
Lebensdauer elektrisch | 150000 Schaltspiele (5 A / 30 V DC) |
150000 Schaltspiele (3 A / 120 V AC) | |
30000 Schaltspiele (5 A / 250 V AC) |
Versorgung | |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 6,50 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, Schraubklemmen) |
Webserver | ja |
Daten: USB 2.0 | |
Anschlussart | Mini USB Typ B, 5-polig |
Übertragungslänge | ≤ 3 m (nur für Konfiguration und Diagnose) |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS |
Frequenzbereich | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 62 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäuseunterteil) | schwarz (RAL 9005) |
Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Nur SMS-Modus, beachten Sie bei Datenverbindung das Derating in der technischen Dokumentation) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
Funkzulassung USA, FCC | |
Hinweis | Part 15.107(a), 15.109(a) |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Funkzulassung Europa | |
Hinweis | RED 2014/53/EU |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 26 MHz ... 6 GHz |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV (Ungeschirmte Versorgungsleitung) |
Signal | ± 2 kV (Geschirmte Signalleitung) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 1 kV (symmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) |
± 2 kV (asymmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) | |
Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Normen/Bestimmungen | EN 50360 |
Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
Artikelnummer | 2903808 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNC423 |
Produktschlüssel | DNC423 |
GTIN | 4046356768863 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 244.3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 244.3 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
GPRS-Meldesystem zur Fernsteuerung der Ausgänge
Alarmierung bei Spannungsausfall per SMS
GSM-Mobilfunknetz: 850, 900, 1800 und 1900 MHz
Kommunikation via ODP-Protokoll
Datenübertragung entweder online oder als historische Werte mit Zeitstempel
Konfiguration per USB und Webbrowser
Kompakte Bauform auch für Hausinstallationen (4TE, DIN 43880)
Montage auf Tragschiene oder an der Wand
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen