INFOBOX
-
Störmeldesystem
1169323
Die Infobox verfügt über individuell konfigurierbare Anzahl von Meldeeingängen, die Signalisierung erfolgt über LED und Hupe. Die Kommunikation über IEC-Protokolle erfolgt mittels Ethernet- und serielle Schnittstellen. Die Geräte mit kompakter Bauform können optional mit integrierter Meldungsweitergabe konfiguriert werden.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Komfortable Konfiguration und Parametrierung von Alarm- und Zustandsmeldungen
Flexible Darstellung vor Ort durch kompakte Gerätevarianten mit unterschiedlichen Meldungsanzahlen
Optimaler Anlagenüberblick dank einfacher Anbindung an den Kontrollraum
Einfache Integration in Automatisierungsumgebung mittels verschiedener Kommunikationsprotokolle (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, ...)
Schnelle Integration in Schaltschrankaufbauten durch Hardwaredesign nach DIN 43718