FL IF TX/HCS 100-D
-
Medienmodul
2832739
Interface-Modul, ein Port Twisted Pair, ein Port PCF, Abgang nach unten
Produktdetails
Produkttyp | Erweiterungsmodul |
Bauform | feingranular |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Medienmodul für Modular Managed Switch |
Übertragungsmedium | Kupfer |
LWL | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | über Kopfstation |
Anschluss Versorgung | aus FL SWITCH MM HS oder MXT |
Stromaufnahme typisch | 60 mA |
Anzuschließende Bremse | |
Anschlussart | Steckbar auf FL SWITCH MM HS oder FL MXT |
Anschlussart | Steckbar auf FL SWITCH MM HS oder FL MXT |
Ethernet 100Base-T | |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ethernet (LWL) | |
Anschlussart | FSMA-Stecker |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Übertragungsphysik | LWL |
Übertragungslänge | 100 m (PCF-Faser mit F-S 200/230 10 dB/Km) |
Wellenlänge | 650 nm |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 31 mm |
Höhe | 75,7 mm |
Tiefe | 72,5 mm |
Farbe | grün |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
Montageart | im Hostsystem |
Artikelnummer | 2832739 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DNN123 |
GTIN | 4017918957001 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 91.6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 91.6 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen