FL FOC PN-B
-
LWL-Kabel
2313481
PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 µm, schwere Ausführung für feste Verlegung im Innenbereich, Meterware mit Stecker
PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 µm, schwere Ausführung für feste Verlegung im Innenbereich, Meterware mit Stecker
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Übertragungsmedium | LWL |
Signal | Ethernet |
PROFINET | |
PROFIBUS | |
Modbus |
Außenmaß | |
Außendurchmesser min. | 7,5 mm |
Außendurchmesser max. | 8,5 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Leitungslänge | variabel |
Leitungsgewicht | 49 kg/km |
Kabelkurzzeichen | J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10 |
Leitungsaußendurchmesser | 8 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün |
Außenmantel, Zugentlastungselemente | nichtmetallisch, Aramidgarne |
Einzelader, Anzahl Litzen | 2 |
Einzelader, Material | PA |
Einzelader, Farbe | schwarz und orange mit Pfeilbedruckung |
Biegeradius dauernd | 65 mm |
Biegeradius kurz/dauernd | 65 mm |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 1000 N / 100 N |
Querdruck kurz | 200 N/cm |
Querdruck dauernd | 20 N/cm |
Schlagfestigkeit | 2 Nm / 10 x |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-2 |
Ölbeständigkeit | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
Brandverhalten | 1,62 MJ/m (0,39 kWh/m) |
LWL-Leitung | |
Faser | Polymerfaser, 980/1000 µm |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 1000 N / 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schlagfestigkeit | 2 Nm / 10 x |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
-20 °C ... 70 °C (mit Schnellmontagestecker) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | 5 °C ... 50 °C |
Höhenlage | 5000 m |
Ölbeständigkeit | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
Brandverhalten | 1,62 MJ/m (0,39 kWh/m) |
Ölbeständigkeit | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
Verlegungsart | Innenbereich |
Artikelnummer | 2313481 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | DNC241 |
GTIN | 4046356490092 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |