LWL-SACB 6,8 TRANS - Lichtleiter
1080926

Einzellichtleiter, passiv, starr, Linsenkopf, sphärische Abstrahlfläche, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Durchmesser: 3,7 mm, Länge: 7,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen