HS LCA-RGB-10X5-L - Signalleuchte
1082299

Signalleuchte 10 mm mit SMD-LED 5 mm (Farbe RGB) zur Montage für Wandstärken ab 1,5 mm. Gehäuse schwarz aus Polycarbonat (UL 94-V0) mit 4 freien Leitungsenden 94 mm verzinnt, wasserdicht IP68 (EN 60529)

Produktdetails








Kompatible Produkte