PLD T/1AC/AS/2CON - LED-Leuchte
2402992

LED-Leuchte, 230 V AC, neutralweiß, Länge: 362 mm, QUICKON-Anschluss, Schutzart: IP67, breit strahlende Optik, geeignet für die Serienschaltung mehrerer Leuchten

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schlagfestigkeit IK-Code 06
Farbtemperatur 5000 K
Schutzart IP67
LED-Technik