Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLD M 280 W-40 284 - LED-Maschinenleuchte
2702491

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 40 °, Länge: 284 mm, Schutzart: IP67/IPX9, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Platzsparend dank geringer Bauhöhe
Anschlussfertig durch angeschlagene 3-m-Zuleitung
Fokussierte Ausleuchtung durch 40° Abstrahlwinkel
Schutzart IP67 und Resistenz gegen Kühl- und Schmiermittel erlaubt den Einsatz in Werkzeugmaschinen
Schutzart IP69 erlaubt den Einsatz selbst bei höchsten Ansprüchen an die Schutzart
Sicherheitsglas ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen mit potenziell mechanischer Beanspruchung
ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer