PLD E 400 W 375 - LED-Schaltschrankleuchte
2702222
ELDAS®-Nr: 941304959

LED-Schaltschrankleuchte, 24 V DC, Länge: 375 mm, Schutzart: IP20, schwenkbar, in Serie schaltbar, inklusive Montagezubehör

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage dank Clipbefestigung
Verdrahtung per Sensor-/Aktor-Leitungen mit M8-Snap-In-Technik
Einsparung von Verkabelungsaufwand bei angereihten Schaltschränken dank Serienschaltung
Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter Prismatik und Schwenkbarkeit
Schwenkbarkeit ermöglicht optimale Anpassung an die jeweilige Schaltschranktiefe
LED-Lebensdauer von 50.000 h (L70-Wert) vermeidet Leuchtmitteltausch