PT 1,5/ 2-PVH-3,5-A GY BD:R,R
   - 
  Leiterplattenstecker
    
      1229363
      
      
    
  
      Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: PT 1,5/..-PVH-A, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PST 1,0, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Produktdetails
| Produkttyp | Leiterplattenstecker | 
| Produktfamilie | PT 1,5/..-PVH-A | 
| Produktlinie | COMBICON Connectors S | 
| Polzahl | 2 | 
| Rastermaß | 3,5 mm | 
| Anzahl der Reihen | 1 | 
| Eigenschaften | |
| Nennstrom IN | 8 A | 
| Nennspannung UN | 200 V | 
| Durchgangswiderstand | 1,6 mΩ | 
| Bemessungsspannung (III/3) | 160 V | 
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV | 
| Bemessungsspannung (III/2) | 200 V | 
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV | 
| Bemessungsspannung (II/2) | 400 V | 
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV | 
| Anschlusstechnik | |
| Bauform | Leiterplattenklemmenblock | 
| Steckverbindersystem | COMBICON PST 1,0 | 
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² | 
| Kontaktart | Buchse | 
| Verriegelung | |
| Verriegelungsart | ohne | 
| Befestigungstyp | ohne | 
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel | 
| Anschlussrichtung Leiter/Platine | 0 ° | 
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 | 
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² | 
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 0,34 mm² | 
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² | 
| Lehrdorn a x b / Durchmesser | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm | 
| Abisolierlänge | 5 mm | 
| Antriebsform Schraubenkopf | Philipps-Recess mit Längsschlitz (H1L) | 
| Anzugsdrehmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm | 
| Materialangaben - Kontakt | |
| Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 | 
| Material Kontakt | Cu-Legierung | 
| Oberflächenbeschaffenheit | schmelztauchverzinnt | 
| Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) | 
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) | 
| Materialangaben - Gehäuse | |
| Farbe (Gehäuse) | grau (7042) | 
| Isolierstoff | PA | 
| Isolierstoffgruppe | I | 
| CTI nach IEC 60112 | 600 | 
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 | 
| Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 | 
| Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 | 
| Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C | 
| Maßzeichnung | 
                 | 
            
| Rastermaß | 3,5 mm | 
| Breite [w] | 7 mm | 
| Höhe [h] | 11,1 mm | 
| Länge [l] | 14,6 mm | 
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Ergebnis | Prüfung bestanden | 
| Zugprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 0,2 mm² / starr / > 10 N | 
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / starr / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
| Steck- und Ziehkräfte | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 | 
| Ergebnis | Prüfung bestanden | 
| Anzahl der Zyklen | 10 | 
| Steckkraft je Pol ca. | 4 N | 
| Ziehkraft je Pol ca. | 4 N | 
| Drehmomentprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Beständigkeit von Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 | 
| Ergebnis | Prüfung bestanden | 
| Polarisation und Kodierung | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 (Unverwechselbarkeit) | 
| Ergebnis | Prüfung bestanden | 
| Sichtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 | 
| Ergebnis | Prüfung bestanden | 
| Maßprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 | 
| Ergebnis | Prüfung bestanden | 
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 | 
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz | 
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min | 
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) | 
| Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) | 
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h | 
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse | 
| Lebensdauerprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-5:1994-05 | 
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 2,5 kV | 
| Durchgangswiderstand R1 | 1,6 mΩ | 
| Durchgangswiderstand R2 | 1,7 mΩ | 
| Steckzyklen | 10 | 
| Klimatische Prüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 | 
| Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus | 
| Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h | 
| Stehwechselspannung | 2 kV | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) | 
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C | 
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % | 
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C | 
| Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 | 
| Geprüfte Polzahl | 16 | 
| Isolationswiderstand | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 | 
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | 1012 Ω | 
| Luft- und Kriechstrecken | | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 | 
| Isolierstoffgruppe | I | 
| Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 | 
| Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 160 V | 
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV | 
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 1,5 mm | 
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 2 mm | 
| Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 200 V | 
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV | 
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 1,5 mm | 
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 1 mm | 
| Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 400 V | 
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV | 
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 1,5 mm | 
| Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 2 mm | 
| Verpackungsart | verpackt im Karton | 
| Artikelnummer | 1229363 | 
| Verpackungseinheit | 250 Stück | 
| Mindestbestellmenge | 250 Stück | 
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) | 
| Verkaufsschlüssel | AABAID | 
| Produktschlüssel | AABAID | 
| GTIN | 4063151324971 | 
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.512 g | 
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.33 g | 
| Ursprungsland | CN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 | 
| ECLASS-15.0 | 27460202 | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 | 
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja | 
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | 
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
        Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
        Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
        Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
        Horizontale und vertikale Anschlussmöglichkeit für eine optimale Leiterführung
        Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen