PC 16 HC/ 3-ST-10,16 - Leiterplattenstecker
1149099

Produktlinie COMBICON Connectors XL
Querschnitt 16 mm2
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Längsschlitz
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: PC 16 HC/..-ST, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 16 advanced, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Erweiterter Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1

Häufig gestellte Fragen


Warum gibt es einen neuen Steckverbinder mit Schraubanschluss für 16 mm2 Anschlussquerschnitt?

Die Steckverbinder zeichnen sich durch eine Stromtragfähigkeit von 76 A bei marktüblichen Umgebungstemperaturen von ≥40 °C aus. Neben der Standardversion, ohne Verriegelung von Stecker und Grundleiste, gibt es eine Ausführung mit Mittelflansch. Der M... Mehr anzeigen

Die Steckverbinder zeichnen sich durch eine Stromtragfähigkeit von 76 A bei marktüblichen Umgebungstemperaturen von ≥40 °C aus. Neben der Standardversion, ohne Verriegelung von Stecker und Grundleiste, gibt es eine Ausführung mit Mittelflansch. Der Mittelflansch ist gegenüber dem herkömmlichen Schraubflansch sehr platzsparend. Zusätzlich sorgt der erweiterte Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1 für das Plus an Sicherheit.

Weniger anzeigen

Gibt es von der PC 16 HC-Serie auch Stecker mit Schnellanschlusstechnik?

Ja, Sie können die hebelbedienbaren Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder der Serie LPC 16 mit den gleichen Grundleisten kombinieren.



FAQ anzeigen