MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 GY - Leiterplattenstecker
1689197

Leiterplattenstecker, Farbe: grau, Polzahl: 6, Artikelfamilie: MCVR 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern