MC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:35,34 - Leiterplattenstecker
1840555

Leiterplattenstecker, Farbe: grün, Polzahl: 2, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern