FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 1-4 - Leiterplattenstecker
5773743

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Anschlussart Frontschraubanschluss
Schraubenangriffsform Längsschlitz
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern