cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20061129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA 07ATEX0193 UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 23 A | 0,2 - 4 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 07.0057UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 23 A | 0,2 - 4 |