MKKDS 1,5/10 BK - Leiterplattenklemme
1709523

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Längsschlitz
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 10, Artikelfamilie: MKKDS 1,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen