MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE - Leiterplattenklemme
1868720

Leiterplattenklemme, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MK3DS 1,5, Rastermaß: 5,08 mm, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Farbe: grün-gelb, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Produktdetails









Kompatible Produkte